Nodo Bus CTEU-EC
572556
GTIN: 4052568218669
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Protocollo
EtherCAT®
Intervallo di tensione d'esercizio DC
18 V - 30 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione
Tipico 60 mA
Fieldbus, protocollo
EtherCAT®
Grado di protezione
IP65 - IP67