Cilindro compatto ADN-80-10-A-PPS-A

572727

GTIN: 4052568219482

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale