Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Questo prodotto entrerà nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

10/2025 - Questo prodotto è entrato nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

11/2026 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

03/2027 - Attenzione: questo prodotto non è più disponibile. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Sensori di portata

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Sensore di portata SFAM-90-5000L-TG1-2SA-M12

573352

GTIN: 4052568219833

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore finale della portata del campo di misurazione
5000 l/min
Fluido di lavoro
Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Azoto
Pressione di lavoro
16 bar
Attacco pneumatico
G1