Elettrovalvola VUVG-S10-T32C-MZT-M5-1T1L
573389
GTIN: 4052568219932
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
130 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico