Elettrovalvola VUVG-S10-M52-RZT-M5-1T1L
573392
GTIN: 4052568102630
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
230 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico