Elettrovalvola VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L
573394
GTIN: 4052568219963
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
230 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico