Valvola pneumatica CL-5/2-1/4
5734
GTIN: 4052568110703
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Pneumatico