Elettrovalvola VUVG-S10-T32H-MZT-M7-1T1L
573403
GTIN: 4052568220051
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
140 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico