Elettrovalvola VUVG-S10-B52-ZT-M7-1T1L
573406
GTIN: 4052568220075
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
330 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico