Elettrovalvola VUVG-S10-P53C-ZT-M7-1T1L
573407
GTIN: 4052568220082
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
280 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico