Elettrovalvola VUVG-S14-T32H-AZT-G18-1T1L

573466

GTIN: 4052568220457

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
610 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico