Elettrovalvola VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L
573467
GTIN: 4052568220464
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
520 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico