Elettrovalvola VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L
573472
GTIN: 4052568220518
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
630 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico