Elettrovalvola VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L

573473

GTIN: 4052568220525

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
590 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico