Connettore multipolare NECA-S1G9-P9-MP5
573695
GTIN: 4052568220907
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1
Connettore femmina Sub-D, a 9 poli
Collegamento elettrico 2
Morsetto a vite, a 9 poli
Sezione del conduttore
0.34 mm² - 1 mm²
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529