Valvola pneumatica VUWG-L10A-B52-M3

573796

GTIN: 4052568102869

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
100 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M3
Tipo di azionamento
Pneumatico