Valvola pneumatica VUWG-L10A-P53C-M3

573797

GTIN: 4052568221010

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
90 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M3
Tipo di azionamento
Pneumatico