Valvola pneumatica VUWG-L10A-P53U-M3
573799
GTIN: 4052568221034
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
90 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M3
Tipo di azionamento
Pneumatico