Valvola pneumatica VUWG-L10-M52-R-M5
573808
GTIN: 4052568102876
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
220 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Tipo di azionamento
Pneumatico