Valvola pneumatica VUWG-L10-P53U-M5

573812

GTIN: 4052568221096

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Tipo di azionamento
Pneumatico