Valvola pneumatica VUWG-L10-M52-R-M7

573824

GTIN: 4052568102890

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
380 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M7
Tipo di azionamento
Pneumatico