Valvola pneumatica VUWG-L10-B52-M7
573825
GTIN: 4052568221133
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
380 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M7
Tipo di azionamento
Pneumatico