Valvola pneumatica VUWG-L14-P53C-G18

573834

GTIN: 4052568221218

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
650 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Pneumatico