Elettrovalvola VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L
574228
GTIN: 4052568222369
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico