Elettrovalvola VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L
574246
GTIN: 4052568222529
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
570 l/min - 680 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico