Valvola pneumatica VUWG-L10A-M52-M-M3
574250
GTIN: 4052568103033
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
80 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M3
Tipo di azionamento
Pneumatico