Valvola pneumatica VUWG-L10-T32C-M-M5
574251
GTIN: 4052568222567
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
135 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Tipo di azionamento
Pneumatico