Valvola pneumatica VUWG-L10-T32H-M-M7
574257
GTIN: 4052568222611
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
140 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M7
Tipo di azionamento
Pneumatico