Valvola pneumatica VUWG-L14-M52-M-G18

574262

GTIN: 4052568103064

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
780 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Pneumatico