Valvola pneumatica VUWG-L18-B52-G14
574271
GTIN: 4052568222727
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1380 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Pneumatico