Cavo di collegamento NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
574322
GTIN: 4052568222765
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Lunghezza del cavo
7.5 m