Elettrovalvola VUVG-L10-T32U-MZT-M5-1P3
574353
GTIN: 4052568222826
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
135 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico