Elettrovalvola VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3
574367
GTIN: 4052568103279
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
230 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico