Elettrovalvola VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3
574427
GTIN: 4052568223144
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
920 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico