Elettrovalvola VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1P3

574435

GTIN: 4052568223205

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
990 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico