Elettrovalvola VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1P3
574440
GTIN: 4052568223243
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1200 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico