Elettrovalvola VUVG-L18-P53E-ZT-G14-1P3
574441
GTIN: 4052568223250
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
910 l/min
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico