Elettrovalvola VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
575266
GTIN: 4052568223939
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
porta di lavoro pneumatica
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico