Valvola pneumatica VUWS-L25-M32C-E-G14

575484

GTIN: 4052568260415

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Pneumatico