Elettrovalvola VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8
575523
GTIN: 4052568260804
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
porta di lavoro pneumatica
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico