Elettrovalvola VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2

575590

GTIN: 4052568261276

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
porta di lavoro pneumatica
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico