Valvola pneumatica VUWS-L30-M52-M-G38

575608

GTIN: 4052568261450

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Tipo di azionamento
Pneumatico