Elettrovalvola VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1

575618

GTIN: 4052568261559

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
porta di lavoro pneumatica
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico