Elettrovalvola VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1

575625

GTIN: 4052568261627

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
porta di lavoro pneumatica
G3/8
Tipo di azionamento
Elettrico