Valvola pneumatica VUWS-L30-P53E-M-G38
575636
GTIN: 4052568261733
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1700 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Tipo di azionamento
Pneumatico