Valvola pneumatica VUWS-L20-M32U-E-G18
575673
GTIN: 4052568104085
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
700 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Pneumatico