Connettore maschio NECU-M-S-A12G4-IS

575719

GTIN: 4052568104191

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 4 poli - Morsetto elastico di trazione - M12x1 - Connettore maschio diritto
Sezione del conduttore
0.14 mm² - 0.5 mm²
Grado di protezione
IP65 - IP67