Cilindro stopper DFSP-16-10-PS-PA
576060
GTIN: 4052568224240
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza d'impatto
880 N
Corsa
10 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa