Cilindro stopper DFSP-16-15-PF-PA
576067
GTIN: 4052568224318
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza d'impatto
880 N
Corsa
15 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa