Cilindro stopper DFSP-20-10-F-PA

576081

GTIN: 4052568224455

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza d'impatto
1370 N
Corsa
10 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa